??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
NK100-2B18
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
NK100-2B/NK100-2C - 未加工品
部品表
NK100-2B18
TYPE
タイプ
NK100-2B
NOT
歯数
18
DP
ピッチ径
182.84 mm
DO
外径
199 mm
DC
歯底円直径
163.79 mm
DC2
歯底円距離
163.79 mm
T
歯幅
17.0 mm
MAT
焼き入れ
高周波焼入れ
MATC
焼き入れコメント
SHAPE
形状
C : 削出仕様
SD
軸穴径
28 mm
SURFT
表面処理
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions